您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® Nd:YAG 激光线λ/20紫外熔融石英直角棱镜特别适用于光束偏转

Prisms provide minimal wavefront distortion

6/21/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出了TECHSPEC® Nd:YAG 激光线λ/20紫外熔融石英直角棱镜. 这些多功能棱镜提供了一个由精密表面平整度和保证激光损伤阈值增透膜构成的组合。产品非常适合各种光束偏转应用,可以最大限度减小波前畸变。这些λ/20直角棱镜由EO制造,有标准产品和定制产品可选.

λ/20表面平整度配备20-10表面质量

TECHSPEC® Nd:YAG 激光线λ/20紫外熔融石英直角棱镜提供精密λ/20表面平整度和20-10表面质量. 它们设计用于通过棱镜的防反射镀膜面进行传输,对于光纤和Nd:YAG应用,反射率低于0.25%。此棱镜±15弧秒的角度公差可确保在批量集成应用中保持一致的对准效果.

激光损伤阈值(LIDT)非常适合激光光学应用

TECHSPEC® Nd:YAG 激光线λ/20紫外熔融石英直角棱镜采用熔融石英基底制造,具有抗反射Nd:YAG镀膜,激光损伤阈值在266nm时为3 J/cm2, 在355nm时为7.5 J/cm2 , 在532nm时为10 J/cm2 , 在1064nm时为 15 J/cm2 以实现在常见激光波长下的反射最小化. 棱镜的尺寸可选5-25mm。符合RoHS标准的TECHSPEC® Nd:YAG 激光线λ/20紫外熔融石英直角棱镜有现货供应,可立即交付使用.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号