您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 多元件套管系统

Multi-Element Tube System features unprecedented adjustability

4/16/2019, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®) 以下简称“EO” 宣布推出TECHSPEC® 多元件套管系统. 全新 TECHSPEC® 多元件套管系统使用混合搭配的组件打造出高度通用的光学系统,从而实现前所未有的可调节性。该系统是进行原型设计和创造不寻常的光学设计的理想之选。

TECHSPEC®多元件套管系统通过将多元件外套管多元件内部单片光学件安装座 以及 多元件内部成对光学安装座 相结合形成一个完整的系统. 整条多元件外套管都带有 M29 螺纹; 多元件内部单片光学件安装座和多元件内部成对光学安装座都带有 M29 螺纹,可以放置在外套管的任何位置. 这种设计允许光学间距沿光轴无限调节。为了便于调整,我们还推出了特别设计的多元件套管扳手,其带有一个中空的孔,可以在调节期间让光束通过。

TECHSPEC®多元件套管系统可以通过使用can be further customized by using 多元件间隔环和间隔管来确保定义光学间距,使用多元件内光圈还能控制内部光束直径, 以及使用附加的多元件套管系统配件来连接系统或扩展系统的功能。

TECHSPEC®多元件套管系统可容纳直径从 5mm 到 25.4mm、边缘厚度高达 17mm 的圆形光学元件。系统长度从 15mm 到 100mm 不等,并且可以组合使用以扩展功能。多元件套管组件有现货,可立即交付。

关于 EO:

爱特蒙特光学(EO)作为全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布全球七个以上的国家/地区,员工数量达到1,000多名并还在继续扩大。客户可致电+86(755)29675435/83855459、查看产品目录手册 或 前往我们的网站 www.edmundoptics.cn等多种途径进行订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号