您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 单片反射式扩束镜(Mark I)兼容各种光源

Innovative Design Ensures Precision λ/10 Wavefront Error

3/29/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出了TECHSPEC® 单片反射式扩束镜(Mark I). 该系列产品非常适合需要宽带或消色差光束扩展的应用.

以最小波前畸变确保高精度

爱特蒙特光学(Edmund Optics)设计和制造的TECHSPEC®单片反射式扩束镜(Mark I)采用全反射设计,提供λ/10波前误差,拥有精密宽带性能,适合250nm至10μm的UV、可见光和IR应用。其创新的单片设计确保了高精度、最小的波前畸变、卓越的性能和出色的稳定性,不受温度变化的影响。TECHSPEC®单片反射式扩束镜(Mark I)集成了多种设计元素,包括反射平面、螺纹孔和通孔,可轻松对准、安装和整合到任何激光应用中.

适用于UV、可见光和IR光谱的镀膜选项

TECHSPEC® 单片反射式扩束镜(Mark I)有2倍、3倍和5倍的放大倍率可供选择,搭配增强铝、裸金或保护铝镀膜,用于UV、可见光和IR光谱。符合RoHS标准的扩束镜由铝6060-T6基底制成,提供4mm的入口光圈.

兼容各种光源

TECHSPEC® 单片反射式扩束镜(Mark I)与各种光源兼容, 具有最大的灵活性,尤其是UV激光器,包括准分子和Nd:YAG; 红外激光器,如Nd:YAG, CO2 和量子级联; 超快激光器,如:钛:蓝宝石和光纤; 以及可调激光器,如:钛:蓝宝石, 染色剂和量子级联. TECHSPEC®单片反射式扩束镜(Mark I)为现货供应,可立即交付使用.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号