您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC®低散射离轴抛物反射镜的表面粗糙度小于 50Å RMS

Mirror family offers more than 40 models

1/25/2018, Barrington, NJ USA   —

全球主要的光学组件提供商EO® (爱特蒙特光学), 推出 TECHSPEC® 低散射离轴抛物反射镜. 这些精密反射镜的面形为 λ/8 RMS,表面粗糙度小于 50Å RMS,非常适用于可见光谱中的低散射,以及聚焦、准直、光束扩展和光学测试系统,如 MTF 测试台等。爱特蒙特光学 OAP 系列从五种型号扩展到 40 多种型号,提供了更多选项和更大灵活性。产品系列中的这些额外选项包括两种新镀膜(保护性金膜和紫外线增强性铝膜)以及一种新尺寸 ¼”。该产品系列将在未来几个月继续扩展.

用于减少紫外线和可见光区域内的散射

TECHSPEC® 低散射离轴抛物反射镜以特定角度精确引导和聚焦入射的准直光线,将散射损耗降到最低。每款TECHSPEC® 低散射离轴抛物反射镜采用专有工艺设计,减少了紫外线和可见光区域内的散射,并运用 HeNe 激光器进行目视检查,以确保低散射性. 与标准离轴抛物反射镜相比,这些铝制 6061-T6 基底反射镜具备更佳的表面粗糙度(<50Å RMS) 和面形 (λ/8). TECHSPEC® 低散射离轴抛物反射镜 均为现货商品,可立即交付.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号