您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 激光线平凸(PCX)柱面透镜 可使光线聚焦在一个方向上

Coated for maximum transmission at common laser wavelengths

10/20/2015, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的TECHSPEC® 激光线平凸(PCX)柱面透镜。这款多功能的柱面透镜经过精心设计,可使激光光线只在一个方向上聚焦,包括将光聚焦到一个狭缝或行扫描检测器上。

增透膜可提供最大透射率

TECHSPEC激光线平凸(PCX)柱面透镜为常规激光波长提供多种精密增透膜选择。增透膜在激光输出波长可提供最大透射率,使透镜的反射率小于0.25%。 TECHSPEC激光线平凸(PCX)柱面透镜可成对使用,用来对二极管激光器的输出进行准直和环化。

圆形尺寸易于集成

TECHSPEC激光线平凸(PCX)柱面透镜拥有圆形尺寸,易于集成到光学系统和设备中。这款透镜符合RoHS标准,有24个型号可供选择,具有12.5mm或25mm直径,N-BK7基板和杰出的60-40表面质量。 TECHSPEC激光线平凸(PCX)柱面透镜有库存并可立即交货以实现快速周转和提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号