您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 激光级 PCX 透镜具有 λ/10 的表面精度

Precision lenses provide guaranteed laser damage threshold

10/18/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®)(以下简称“EO”)推出 TECHSPEC® 激光级 PCX 透镜. 该新产品系列包括 20 个型号的精密透镜,具有较高的表面质量和表面精度,适用于各种高能量 Nd:YAG 激光器应用,包括激光切割、机械加工和焊接.

10-5 表面质量

TECHSPEC® 激光级 PCX 透镜采用精密的 UV 熔融石英基片。它们具有 λ/10 的表面精度和 10-5 的表面质量,可保证较低散射和最大透射波前性能。在镀膜设计波长下,透镜的绝对反射率小于 0.25% . TECHSPEC® 激光级 PCX 透镜可保证激光损伤阈值,经过严格的设计和测试,能够承受一定的激光强度,并且不会被指定的激光参数损伤。在 20ns、20Hz 时,这些透镜的损伤阈值范围从 266nm 处的 3 J/cm2 到 1064nm 处的15 J/cm2.

各种高激光损伤阈值 AR 镀膜可供选择

TECHSPEC® 激光级 PCX 透镜的直径为 25.4mm,提供无镀膜或各种高激光损伤阈值增透 (AR) 镀膜版本,包括最常见的 Nd:YAG 激光器波长,从而确保最大的激光吞吐量。PCX 透镜的有效焦距为 35mm ~ 1000mm,通光孔径为 21.5mm. TECHSPEC® 激光级 PCX 透镜有现货,可立即交付.

关于EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号