作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics® )(以下简称“EO”)推出了TECHSPEC® HPi (High Performance Instrumentation) 系列以用于仪器成像应用,同时TECHSPEC® HPr (高性能加固) 系列也成为稳定性加固镜头家族中新成员. 这两个新系列将我们的高分辨率光学系统与坚固耐用的机械件结合在一起.
HPr 系列产品通过胶接到位的光学元件加固稳定性
TECHSPEC® HPr 系列定焦镜头是 HP 系列镜头的高性能加固版本。这款镜头的分辨率高达 900 万像素,经过稳定性加固,即使在撞击和震动后也能保持指向稳定性。所有光学元件均胶粘到位,以减少图像上的像素位移,从而提供出色的机器视觉性能. TECHSPEC® HPr 系列定焦镜头采用功能强大的机械组件,具有经过简化的对焦功能和不锈钢锁定 C 接口夹。它们特别适合经过校准的成像系统,如测量和计量、3D 立体视觉、机器人技术和感应、自动驾驶汽车和物体跟踪。所有新款 TECHSPEC® HPi 系列和 HPr 系列定焦今天均可在 100mm 至无限距离范围内工作,有现货,可立即交付.
HPi 系列设计用于仪器成像应用
HPi 系列定焦镜头采用与 HP 系列相同的设计和内部光学元件,设计用于仪器成像应用。这些工业加固镜头提供各种固定光圈选项,场中分辨率最高可达 900 万像素。流线型的机械组件实现了小巧的外形和更低的成本。使用与 HP 系列镜头相同的可调节、可锁定聚焦虹膜,用户可以设置和锁定最佳聚焦位置以进行仪器集成。TECHSPEC® HPi 系列镜头特别适合任何需要缩减尺寸、成本和可锁定焦点和虹膜调整的 OEM 应用。
关于EO:
作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号