您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

专为1”芯片设计的TECHSPEC®高分辨率远心镜头, 分辨率高达1600万像素

Feature a Double Sided Telecentric Design

10/22/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学®(EO),全球光学元件的主要供应商,推出专为 1”芯片设计的TECHSPEC®高分辨率远心镜头。些透镜设计用于半导体与电子元件检测、测量和计量应用。它们提供设计紧凑且极佳成本效益的解决方案,可用于替换标准型定焦镜头。

双远心设计可提供清晰图像

专为1”芯片而设计TECHSPEC高分辨率远心透镜采用f/6大光圈设计,同时拥有低于0.1°的远心度以及小于0.1%的畸变。双远心设计可提供误差小且极为清晰的图像,以实现最准确的测量。专为1”芯片而设计的TECHSPEC高分辨率远心透镜可支持高达16mm的对角线的传感器,并且适用于高达1,600万像素分辨率的传感器。同时可选大幅面远心镜头。

特别适用于高度振动的环境

专为1”芯片而设计的TECHSPEC高分辨率远心透镜是高度振动环境的理想选择。它们配备可选的定位螺丝,可永久性地将光圈固定在位。专为1”芯片而设计的TECHSPEC高分辨率远心透镜提供三种主要放大倍率(PMAG)选项:全新0.367X和0.55X C接口1”幅面远心型号,以及0.9X C接口大幅面远心型号。专为1”芯片而设计的TECHSPEC高分辨率远心透镜为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

专为1”芯片而设计的TECHSPEC高分辨率远心透镜将于国际机器视觉展览会(德国斯图加特)期间在爱特蒙特光学展位(展厅1,展位E 41)展出。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号