您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

具有高损伤阀值的TECHSPEC® 高功率 Nd:YAG 激光反射镜

IBS coatings provide up to 99.9% reflectivity

6/18/2015, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的 TECHSPEC® 高功率 Nd:YAG 激光反射镜。这款高反射率的反射镜具有业界领先的,全介电离子束溅射(IBS)镀膜,以高功率光束传输和激光束控制使得要求严苛的应用获得高激光损伤阀值。

合格证书记录可追踪的镀膜批量

每个激光反射镜都与其合格证书包装在一起,其中包括可追踪的批次信息以获得准确的反射镜镀膜批量。这种新的具有高性能表现的IBS反射涂层能够提供更高的激光损伤阈值,并在45度入射时提供高达99.9%的反射率。爱特蒙特光学还会在每个激光反射镜上进行激光雕刻标记,以识别爱特蒙特光学元件的物料编号,设计波长,以及镀膜反射镜表面的相关指示。

“在要求苛刻的YAG激光应用中,高性能激光反射镜是基本的光学元件。我们试图考虑到每一个细节,以提供一个优秀的激光反射镜解决方案,其具有强大的技术,批次可追踪的涂层和当今最流行尺寸的便捷包装。”光学业务部总监Anthony Artigliere说到。 “我们也会提供比其他公司更好的报价,在这个市场中为精打细算的客户提供极具吸引力的价格。”

熔融石英基片提供卓越的热稳定性

UV级熔融石英反射镜基片的两面都经过打磨,这就让用户在要求最严苛的激光应用中也能监测通过背侧透射的漏光。反射镜涂层表面符合严格的λ/10平整度(或表面精度)和10-5表面光洁度。

十二款新型激光反射镜型号包括1064nm YAG基波版本,532nm二次谐波版本,以及355nm和266nm的UV版本。可供选择的尺寸是英制格式,包括0.5(12.7mm),1.0(25.4mm)和2.0英寸(50.8 mm)直径。

6月22日至25日德国举办的慕尼黑国际应用激光、光电技术贸易博览会,TECHSPEC高功率Nd:YAG激光反射镜将会在B1馆,409爱特蒙特光学展位展出。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号