您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用

EO’s highest level of precision yet on a filter

2/28/2017, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了全新的TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片。这款通用滤光片拥有极高的表面平整度,透射波前和表面质量,其精度达到了我们制作滤光片的最高水准。 TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片非常适用于荧光显微镜或高倍率成像应用。

增强荧光图像

TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片拥有26种型号,波长范围从409nm到850nm,尺寸为12.5 x 17.6mm和25.2 x 35.6mm。 这款滤光片符合RoHS标准,具有λ/ 10 RMS的透射波前,表面质量为40-20,表面平整度(P-V)为λ/ 2,入射角为45°。 其基片为UV熔融石英,加硬滤光片镀膜可以提供大于98%的平均反射率和大于90%的透射率,峰值透射率高,能够充分截止不需要的光。TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片能够完美匹配常见荧光团,增强多种荧光成像应用的荧光成像。

矩形版本适用于各类常用荧光显微镜

矩形版本滤光片拥有两种标准尺寸,适用于常见的奥林巴斯,尼康和蔡司荧光显微镜。 TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片很好的补充了TECHSPEC®荧光带通滤光片的不足。这款滤光片采用Pinkel结构,适用于创建高对比度,多色图像。 TECHSPEC®高性能荧光二向色滤光片有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。

About EO:

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号