您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片提供深截止和高透射率

Ideal for laser line clean-up applications

9/6/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics® )(以下简称“EO”)推出全新TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片。这些多功能滤光片提供隔离窄光谱区域所需的高透射率和深截止,可广泛用于各种应用.

中心波长从 343nm 到 1064nm

TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片的半高全宽 (FWHM) 为 5nm,比较狭窄,特别适合激光线清洁应用。与宽频带滤光片相比,它们可以提高信噪比,还可用于元素或激光线分离、化学检测或荧光应用。这些精密的带通滤光片提供 80-50 的表面质量,中心波长从 343nm 到 1064nm,覆盖了第二和第三次谐波 Nd:YLF 和 Nd:YAG 激光器、二极管激光器和 HeNe激光器. TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片提供 200-1200nm 的截止波长和 >85的最小透射率。OD 4.0 nm 镀加硬膜带通滤光片提供 12.5mm、25mm 和 50mm 的直径选择.

陡峭的透射率和折射斜率

TECHSPEC® 镀加硬膜 OD4 5nm 带通滤光片采用耐用的硬膜制成,可最大程度地减少性能下降并提高透射率。这些滤光片可提供各种 UV、VIS 和 NIR 激光线,提供陡峭的透射率和折射斜率,以在各种要求严苛的应用中达到最高性能. TECHSPEC®

关于EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.[email protected].

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号