您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 锗弯月透镜 提供出色的球差校正

Feature Durable Design for Demanding IR Applications

6/17/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO),全球光学元件的主要供应商,推出全新TECHSPEC® 锗弯月透镜。这些透镜备有耐用设计,非常适用于各种要求严苛的红外线(IR)应用,包括IR成像或监测、遥测或IR光谱学。

采用坚固锗材料制造而成

TECHSPEC锗弯月透镜采用锗制造而成,材料坚固耐用且具备宽的透射范围和高折射率。锗的透射范围介于2–16 μm,而且在可见光谱中是不透明的,因此非常适用于IR激光应用。此材料不会与空气、水、碱或酸发生反应(硝酸除外)。锗拥有5.33 g/cm3的密度及780的努氏硬度(约氟化镁的两倍),是制作坚固耐用之IR光学元件的理想之选。

波长范围为2-16μm

TECHSPEC锗弯月透镜备有2-16 μm的透射范围。其提供卓越的球差校正, 与其他透镜相比,其所形成光点更小。TECHSPEC锗弯月透镜备有未镀膜与增透膜(AR)选项,能够在指定的镀膜波长范围内带来更高的性能。十八款不同种类的透镜均符合RoHS标准,且备有25mm和50mm的直径选项,25mm至100mm的焦距选项,未镀膜和镀膜选项,以及3-5 μm和8-12 μm波长范围选项。TECHSPEC锗弯月透镜为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号