您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 熔融石英楔形棱镜提供新的激光线镀膜选项

Ideal for beam steering applications using an Nd:YAG laser

8/23/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics® )(以下简称“EO”)推出适用于TECHSPEC®的全新镀膜产品. 这些多功能棱镜设计用于使用 Nd:YAG 激光的各种光束偏转应用.

新型激光线镀膜在设计波长下的 Rabs <0.25%

TECHSPEC®abs <0.25% 并提供3 J/cm2 (266nm时), 7.5 J/cm2 ( 355nm 时), 10 J/cm2 (532nm 时)以及 15 J/cm2 (1064nm时)的激光诱导损伤阈值以及 20ns 的脉冲持续时间和 20Hz 的脉冲重复率.

出色的系统性能并伴λ/10的表面平整度为

精密型 TECHSPEC® 熔融石英楔形棱镜已经过优化,使用严格控制的规格以确保系统具有最高的性能水平,包括 λ/10 的表面平整度、20-10 的表面质量以及 15 弧秒的楔形公差。TECHSPEC® 熔融石英楔形棱镜利用一个与光学轴正交的棱镜表面和一个楔形表面来改变光束路径。通过使用这两个具有相同偏差的 Nd:YAG 棱镜来创建一个里斯莱棱镜对,使自定义光束偏转达到楔形偏差的两倍。这些激光线镀膜棱镜的直径公差为 + 0.0/-0.1mm,在直径 12.5 mm 和 25.0 mm 下的标称偏移为 0.5°-5.0°。TECHSPEC® 熔融石英楔形棱镜均有现货,可立即交付.

关于EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.[email protected].

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号