您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 发散可调宽带扩束镜设计波长2μm

Designed for Demanding 2µm and Tunable Laser Sources

4/26/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出TECHSPEC® DA (发散可调) 固定宽带扩束镜. 此系列紧凑型扩束镜对各种波长进行了优化,具有最大的灵活性,非常适合要求严苛的可调激光源。它具有1940nm的设计波长,可以补充波长为1900-2100nm的激光器,因为它具有独特的吸收特性,能够在生物组织和塑料中进行非常小而精确的切割,因此非常适用于医疗手术和塑料加工等高精度应用,而且只会产生最轻微的局部发热.

提供低功率和高功率版本

TECHSPEC® 宽带扩束镜有高功率和低功率版本,放大倍率为2倍和3倍。低功率版本采用标准7980熔融石英基底,而高功率型号采用7979熔融石英基底,可确保最大限度降低基底内的红外吸收。螺纹镜筒发散调整以补偿输入光束发散。这些扩束镜针对激光扩束器针对1940 - 2100nm性能进行镀膜,可轻松整合到原型制造和高级应用中,并在整个调整范围内保持最高质量. TECHSPEC® DA固定宽带扩束镜非常适合使用高度可调的铥和钬源的医疗激光应用.

设计可实现λ/10的传输波前误差

TECHSPEC® DA宽带扩束镜提供λ/10传输波前误差,采用熔融石英基底制造,具有出色的光学和热学性能以及稳定性。这些光学元件具有宽带防反射和激光线V镀膜,透射率>99%. 符合RoHS标准的TECHSPEC®DA宽带扩束镜为现货供应,可立即交付使用 .

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号