您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® DA (发散调节)定倍YAG扩束镜 实现了业界领先的 λ/10 波前误差

Designed for common Nd:YAG wavelengths

11/30/2017, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (EO) 推出 TECHSPEC®DA(发散调节)定倍YAG扩束镜。这些紧凑型扩束镜专为苛刻的激光应用而设计,包括激光材料加工、医疗和研究,是单独购买或批量集成的理想选择。

发散调整以补偿输入光束发散

TECHSPEC®DA定倍YAG扩束镜针对普通 Nd:YAG 波长(包括 1064nm、532nm、355nm 和 266nm)进行优化,以获得高性能传输波前。精密的伽利略光学设计可提供令人满意的 λ/10 传输波前误差。可以调节这些扩束镜以增大或减小发散角,从而进行精确的发散调节以补偿输入光束发散。

熔融石英基底具有优异的光学和热性能

该扩束镜系列采用熔融石英基底制造,具有出色的光学和热性能以及稳定性。 TECHSPEC®DA定倍YAG扩束镜 在 2X 和 3X 放大倍数型号中具有 10mm 的入射孔径和 23mm 的出射孔径,而 10X 型号具有 7.5mm 的入射孔径和 26mm 的出射孔径。这些光学元件具有低至 266nm 的 Nd:YAG 谐波的激光线 V-镀膜。TECHSPEC®DA定倍YAG扩束镜有 11 种型号,放大倍数为 2X、3X 和 10X,接口配有 M30 x 1.0 螺纹,便于使用。五种不同尺寸的螺纹适配器可轻松用于 C-Mount、M24 x 0.5、M22 x 0.75、M16 x 0.75 和 SM01 螺纹。符合 RoHS 标准的 TECHSPEC®DA DA定倍YAG扩束镜为现货供应,可立即交付使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号