您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 紧凑型物镜附件 简化视频显微镜

4/15/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO),全球光学元件的主要供应商,推出全新产品TECHSPEC® 紧凑型物镜附件。这些附件可降低成像系统的整体重量和尺寸,同时保持卓越的光学性能。

使用隔圈,即可配置放大率

爱特蒙特光学的TECHSPEC紧凑型物镜附件是一般需要长管和管透镜的传统物镜系统的卓越替代品。TECHSPEC紧凑型物镜附件能够优化每个物镜,以允许您使用更短的管,从而取得更紧凑的设备结构。为了轻松与系统组件集成,这些附件具有标准的30mm外径和C接口螺纹。可配置放大率允许用户通过增加隔圈以加长套管,轻松增加放大率。

镜头具有宽带增透(AR)膜

经优化以用于长工作距离,TECHSPEC紧凑型物镜附件体积小巧,重量轻盈。每个镜头均具有宽带增透(AR)膜,可最大限度地提高可见(VIS)光谱中的透射率和均匀性,给予最佳灵活性。

生物医学或机器视觉应用的理想选择

TECHSPEC紧凑型物镜附件非常适合用于显微镜、流式细胞仪、制药检测和组装线或故障检测等众多生物医学或机器视觉应用。TECHSPEC紧凑型物镜附件备有2X、5X以及10X的紧凑型可调物镜。附件为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。另可根据各种分辨率、光通量以及景深提供广泛的放大倍率和数值孔径选项。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号