您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 斜边BBAR镀膜直角棱镜具有精密的角度公差

Prisms offer a wide wavelength range from 350 - 2200nm

7/17/2017, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜。这款镀有宽带增透膜(BBAR)的棱镜具有很宽的适用波长范围,可达350 - 2200nm,非常适用于需要用到单轴回射器的应用,以及光学系统受到空间限制的应用。

角度公差为 ±15 arcsec

TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜拥有精密的角度公差,可达±15 arcsec,在减少光线偏差的同时,无需重新校准光学系统的其他部分。 棱镜采用N-BK7基片,具有高精度的表面,表面质量可达40-20,同时还具有λ/ 8表面平面度和+ 0 / -0.1mm尺寸公差。

八种标准VIS 0和NIR 1镀膜棱镜可供选择

TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜可选择VIS和NIR镀膜,能够减少特定波长范围内的表面反射,增加总透射。共有八种标准VIS 0和NIR 1镀膜棱镜供您选择,棱镜的斜边长度为14.1mm至70.7mm,直角边长度为10mm至50mm。此外,我们还提供定制服务。 TECHSPEC®斜边BBAR镀膜直角棱镜有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号