您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 氟化钡(BaF2)窗口片 无增透膜版可提供高透射率

1/21/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件提供商的领航者,推出其新产品TECHSPEC® 氟化钡 (BaF2) 窗口片。由于TECHSPEC氟化钡(BaF2)窗口片具有宽广的带宽透射率,可从远紫外透射到长波红外,本产品能用于广泛各种应用,包括红外(IR)分光镜。

可抵抗高能辐射

在200 nm到14μm范围内有着很好的透射,TECHSPEC氟化钡(BaF2)窗口片充分利用氟化钡的低折射率(1.48),可在无需增透膜(AR)的情况下提供高透射率。在干燥环境下,氟化钡窗口片可忍受高达800°的环境温度。TECHSPEC氟化钡(BaF2)窗口片是最能抵抗高能辐射的光学氟化物,它的努氏硬度为82。

BaF2 可检测高能颗粒

氟化钡是一种快闪烁体,可用来检测X射线、伽玛射线或其他高能颗粒,如正电子发射计算机断层显像(PET)中的511 keV伽玛光子。它也可用来检测高能(10-150 MeV)中子,或通过使用脉冲形状甄别技术从同时出现的伽玛光子中隔开它们。

提供直径介于5 mm-50 mm的四种型号

TECHSPEC® 氟化钡 (BaF2) 窗口片窗口片备有四种型号,直径介于5 mm-50 mm,为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号