您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 柱面透镜可在单一维度上聚焦光线

Diffraction-limited focusing performance

8/20/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新TECHSPEC® 柱面透镜。这款透镜与非球面透镜极为相似,可在单一维度上提供衍射极限的聚焦性能。

提供清晰且非常细的线条

TECHSPEC柱面透镜设计用于减少聚焦轴上的球差,是创造较细轮廓的绝佳选择。与标注柱面透镜有所不同的是,TECHSPEC柱面透镜可显著缩小单色光源的形成光点,在各种应用中提供清晰且较小的线条。

八种型号备有10至25mm的各种焦距

TECHSPEC柱面透镜备有八款不同设计可供选择,直径范围包括12.5mm以及25mm,焦距范围则包括10mm、12.5mm、20mm以及25mm。所有透镜型号均备有无镀膜以及MgF2 增透膜选项可供选择。TECHSPEC柱面透镜为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号