您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® λ/20 UV 熔融石英直角棱镜专为精密激光应用打造

UV Fused silica substrate offers extended range deep into the UV

2/15/2018, Barrington, NJ USA   —

全球主要的光学组件提供商Edmund Optics® (爱特蒙特光学), 推出新产品TECHSPEC® λ/20 UVFS (紫外熔融石英)直角棱镜. 多功能 UVFS 棱镜规格精密,可满足最严苛应用的要求。它们是光束偏转、回射或任何波前误差对系统性能至关重要的应用的理想选择。UV 熔融石英基底热膨胀率低,从紫外到 NIR 光谱的透射性极高.

行业领先的 ±15 弧秒角度公差

TECHSPEC® λ/20 UVFS (紫外熔融石英) 直角棱镜适用于表面平整度为 λ/20 和表面质量为 20-10 的激光应用。这些棱镜具有激光光学质量,配备行业领先的 ±15 弧秒角度公差,保证了对光路的控制。这些棱镜特别采用高精细工艺进行抛光,保证棱镜表面的平整度。这些符合 RoHS 标准的棱镜无镀膜,通光孔径达 90%。共有六种型号可供选择,支脚长度从 5mm 到 25mm 不等,斜边长度从 7.1mm 到 35.4mm 不等. TECHSPEC® λ/20 UVFS (紫外熔融石英)直角棱镜均为现货商品,可立即交付.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号