您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC®λ/ 20前表面反射镜拥有行业领先的表面精度

Mirrors minimize reflected wavefront error

5/3/2017, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出了最新的TECHSPEC® λ/20 前表面反射镜,表面质量为20-10。经抛光后,这款反射镜拥有业界领先的表面精度和质量规格,可使反射波前误差最小化。镀膜表面正对入射光,可以阻止光通过玻璃基片,从而减小能量损失。 TECHSPECλ/ 20前表面反射镜采用精密熔融石英基片,热膨胀系数低,可以在较大的温度范围内使用。这款反射镜非常适合需要以45°角安装反射镜的应用,创造90°的光路弯曲,适合各类精密光学应用,例如光束转向和反射应用。

增强性和保护性金属镀膜提供高耐久度

TECHSPEC® λ/20 前表面反射镜在金属镀膜的外部还镀有保护性电介质外镀膜,以防止金属镀膜在大气中或在清洁过程中受到损伤。这种电介质镀膜增加了金属镀膜的耐久度,起到防止氧化的作用,几乎对金属镀膜性能没有影响。增强性镀铝反射镜采用多层电介质膜,增加了VIS或UV光谱区域的反射率。可选十六种全新的增强性镀铝型号,在450-650nm波长范围内提供> 95%的平均反射率。可选十六种全新的保护性镀银型号,在500-800nm和2000-10000nm波长范围提供> 98%的平均反射率。保护性镀膜降低了银镀膜失去光泽的风险,增加了其耐久度,并且易于处理。可选十六种全新的保护性镀金型号,在700-2000nm和2000-10000nm波长范围提供>96%的平均反射率,适用于在NIR和IR区域需要高反射率的应用。符合RoHS标准的TECHSPECλ/ 20前表面反射镜总共有48种型号,直径范围从10mm到75mm,尺寸范围从10 x 10mm到75 x 75mm。这款反射镜有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号