您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面镜系列

Features Precision, Low Scatter Surfaces

8/24/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), 光学元件的主要供应商,推出了新的 TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面反射镜。这种新型反射镜系列用于宽带紫外、可见光和红外应用。每一个精密制造的、经干涉仪测试的镜面都有一个金刚石切削的表面,表面粗糙度可降至 100 Å RMS,产生低散射表面。TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面反射镜 ( OAP ) 不依赖于波长,因此在宽带范围内没有色差和球面像差。这些反射镜适合用于仪器和激光系统,包括纹影系统、MTF、FLIR和FTIR,以及红外激光器,如量子级联激光器。

导热性能优异的固体金属设计

TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面反射镜采用实心金属铝 6061 T6 作为基底,不含粘合剂,导热性能优异。OAP 具有与光轴不一致的焦点,允许用户将各种组件结合到系统中并优化工作空间。不受焦点的严格限制,可以设计出更紧凑、占用空间更小的系统。

400nm 到 12000nm 的宽波长范围

TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面反射镜具有保护铝、保护金和裸金涂层,覆盖波长范围从 400 nm 到 12000 nm 以上。保护介质膜减少了任何潜在的大气或清洁损伤。这增加了金属涂层的耐久性并提供了防止氧化的保护,而不改变涂层性能。TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面反射镜有 15°、30°、45°、60° 或 90° 的离轴选项。可根据客户要求提供内部设计、制造和镀膜功能。TECHSPEC® 100 Å 离轴抛物面反射镜有现货,可立即交货。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号