您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

适用于工业激光应用的 TECHSPEC® λ/10 激光线镀膜窗镜

Precision windows feature 10-5 surface quality

11/15/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®)(以下简称“EO”)推出 TECHSPEC® λ/10 激光谱线镀膜窗口片. 激光谱线窗口片是高功率激光应用中保护敏感光学和电子元件的理想选择。 这些精密窗口片具有高透射率和最小的波前畸变,同时对湿度和碎片起到阻碍作用。

在设计波长保证损伤阈值

TECHSPEC® λ/10 激光谱线镀膜窗口片是为直接集成到各种激光应用而设计的。这款符合 RoHS 标准的窗口片提供激光级规格,包括 λ/10 表面平整度、10-5 表面质量以及 <3 弧分的平行度. 这款强大的窗口片在 266nm、355nm、532nm 和 1064nm 等常见波长下具有增透 (AR) 膜,可确保在其设计波长下提供高激光损伤阈值。这些激光 V 型镀膜在设计波长下提供 <0.25% 的绝对反射率,最大限度地减少了表面反射和散射,实现了最大系统透射。

提供 12.7mm 至 50.8mm 的直径

TECHSPEC® 激光谱线镀膜窗口片提供 12.7mm 至 50.8mm 的直径,并且具有多种厚度选择。熔融石英基片选项提供最佳热稳定性,而 N-BK7 基片选项为热敏性较低的应用提供了成本较低的替代方案。TECHSPEC® λ/10 激光谱线镀膜窗口片有现货,可立即交货。

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学 (EO) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号