您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

慢轴准直器与激光棒的理想组合

Greater than 99% transmission from 790 – 990nm

8/15/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商,推出全新慢轴准直器。这款准直器备有单片阵列柱面透镜,设计用于准直激光棒的独立发射器。

低曲率偏差实现较高准直

慢速轴准直器备有0.05数值孔径,λ/4表面精度以及低曲率偏差以实现较高的准直。慢速轴准直器备有一款适用于790至990nm光谱范围的标准增透膜,提供超过99%的透射率,可在最低光线损失的情况下实现高性能。为满足独特的客户准直需求,慢速轴准直器可与快速轴准直器搭配使用,制造多种定制准直组合,从而提供各种解决方案。

备有50μm、100μm以及150μm的尺寸选项

慢速轴准直器长度为12mm,高度为1.50mm,并且备有50μm、100μm以及150μm的三种不同尺寸型号可供选择。各种尺寸均备有500μm的间距。符合RoHS标准的慢轴准直器均为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号