您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

快速提货通道开启:Allied Vision Alvium USB 3.1 相机现货发售

4/26/2022, Barrington, NJ USA   —

作为全球领先的光学元件制造商和供应商,Edmund Optics® 利用其与机器视觉相机制造商 Allied Vision 的伙伴关系,共同解决目前困扰众多行业的相机供应问题。这种强化合作使得高性能机器视觉相机得以快速交付和缩短交货期。Allied Vision 机器视觉相机目前部分有现货可以立即交付,暂无现货的所有其他型号相机的交货时间也仅为4至6周,相比市面上其他供应商报告的48周的交货时间来说已大大缩短。

业界领先的 Allied Vision Alvium USB 3.1 机器视觉相机结构紧凑、重量轻、同时符合 GenICam 和 USB3 Vision 标准,可与 Windows、Linux和Linux ARM 系统无缝集成。这些相机配备了最新的 On Semi 和索尼传感器,包括第四代 Pregius S。

相机的可用性取决于特定应用的专用集成芯片(ASIC)。正因如此, Allied Vision Alvium USB 3.1 相机目前可以快速、大批量交付;这与采用现场可编程门阵列(FPGA)的相机相比,后者目前正面临着严重的供应链问题。

要查看这些相机以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品 专区 www.edmundoptics.cn.

选择 Edmund Optics 的理由:

Edmund Optics® 是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。Edmund Optics 目前在全球有十多家分支机构,现有员工1100多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459 分机号#1)、产品手册以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号