作为全球领先的光学元件制造商和供应商,Edmund Optics® 新增已封装机器视觉滤光片产品供应,进一步扩充其丰富的库存储备。扩充的产品涵盖 350 多个新的偏振片、有色滤光片和中性密度滤光片,旨在轻松集成到广泛的成像系统中。每种滤光片都有常见的螺纹类型和波长范围,可与 Edmund Optics 的 TECHSPEC® 成像镜头进行无缝配对。
封装的机器视觉滤光片 是一系列经过优化的有色滤光片,可用于流行的 LED。它们具有≥85%的透过率和出色的阻断能力,使其成为目前提供的TECHSPEC® 高性能机器视觉滤光片 更专业的替代产品。机器视觉的吸收性中性密度滤光片 和 封装的机器视觉玻璃线性偏振片是减少眩光和尽量减少像素饱和度的理想选择。40-20 的表面质量确保了清晰、高质量的图像。
对于原型设计应用,一个新的 机器视觉滤光片套件现已上市。每个套件都包含一个最通用的滤光片类型和尺寸的选择,以快速测试一系列的组件。
要查看上述产品以及 Edmund Optics 提供的更多令人兴奋的新产品,请访问官网www.edmundoptics.cn上的 新产品 专项页面。
关于爱特蒙特光学(Edmund Optics) :
爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号