您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

利用设计紧凑的1064nm 2X–8X Gemma® 变倍扩束镜减少光束漂移

1/31/2023, Barrington, NJ USA   —

全球领先的光学元件制造商和供应商 Edmund Optics® 继续扩充其现货储备,于日前上线了1064nm 2X - 8X Gemma® 变倍扩束镜 产品。这些扩束镜具有高 LIDT 和固定的外壳长度,设计用于具有严格空间要求的高功率激光应用。为了最大限度地减少光束漂移,采用了内部平移和聚焦机制,允许在不旋转透镜的情况下进行放大倍率调整。其可调节的 2X - 8X 扩展功率可轻松进行原型设计以确定合适的系统放大倍率。

1064nm 2X - 8X Gemma® 变倍扩束镜 采用高斯光束设计,无重影焦点,具有非旋转透镜的伽利略结构,在保持 158mm 紧凑外壳长度的同时提供高度的指向精度。增透镀膜可以在1064nmnm、10ns、20Hz及高达 10 J/cm2 的高功率激光脉冲时确保优异的传输。Gemma® 变倍扩束镜目前现货发售,可立即交付。

要查看这些相机以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品 专题页面链接: www.edmundoptics.cn.

关于爱特蒙特光学(Edmund Optics) :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学(Edmund Optics) 目前在全球设立有十多家分支机构,目前约有员工 1,250 名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城(www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号