您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

径向偏振转换器可降低激光束光斑尺寸

Designed to convert linear polarization to radial or azimuthal polarization

9/2/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO), 全球光学元件的主要供应商推出全新径向偏振转换器。这些S型波片设计用于将线性偏振转换为径向或方位偏振,从而降低激光束光斑尺寸。

可用于形成光学涡旋和环形光束

径向偏振转换器是各种应用的理想之选。例如,此转换器可减少失真所造成的准确度影响,从而改善机械结构的的边质量,同时也适用于备有高纵横比的钻孔和切割操作。

径向偏振转换器可产生径向偏振光,适用于STED(受激发射损耗)或双光子激发荧光显微镜、激光显微机械加工和光学镊法应用。转换器可用于形成光学涡旋或环形光束。

高损伤阈值

径向偏振转换器具有5mm孔径,同时备有632nm、800nm以及1030nm波长型号可供选择,而所有型号均具有25.4mm外径。所有型号均使用UV熔融石英基片制作而成,可在3.5ns和1064nm下实现20J/cm2 的高损伤阈值,同时具有20-10表面质量以及1/8λ表面精度。径向偏振转换器为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号