您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Olympus超级消色差物镜对荧光发射具有高灵敏度

Objectives correct for aberrations in the VIS and NIR range

12/28/2017, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(EO) 现提供新的Olympus超级消色差物镜。这些硅酮浸入式物镜非常适用于各种数字成像应用,包括活体组织深处的高分辨率观察。

极高的数值孔径可实现卓越的分辨率

Olympus超级消色差物镜对荧光发射具有高灵敏度。可实现更加清晰的图像品质,且不出现色彩偏移。物镜校正可见光谱和近红外光谱的球面像差和色差。Olympus超级消色差物镜具有极高的数值孔径,可提供卓越的光学分辨率和高性能。

五款型号,放大倍数从 4 倍到 60 倍

符合 RoHS 标准的Olympus超级消色差物镜有五种型号,放大倍数从 4 倍到 60 倍不等。这些物镜的视场直径为 26.5,焦距范围为 3 毫米至 45 毫米。物镜中的所有光学元件都具有增透(AR)镀膜,用于增加通过透镜的透射率。Olympus超级消色差物镜有现货供应,可立即交付使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号