您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

全新超平整 TECHSPEC® λ/40 激光级非球面透镜

Ideal for High Precision Laser Focusing Applications

5/23/2019, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学 (Edmund Optics®) 以下简称“EO” 宣布推出全新激光级非球面透镜系列产品。该系列具有 λ/40 RMS 非球面表面公差,适合高精度激光聚焦应用。

TECHSPEC® λ/40 激光级非球面透镜采用表面公差为 λ/40 RMS 的超精密、无像差非球面表面。它们使用磁流变抛光 (MRF) 进行精密抛光,这是一种以高重复性且可控的方式选择性地去除材料的过程。使用这种非球面透镜的抛光方法以达到衍射极限性能,并保证在 Nd:YAG 设计波长下具有卓越的斯特列尔比(Strehl ratio>0.8).

TECHSPEC® λ/40 激光级非球面透镜在设计波长下,通过反射率<0.25% 的高性能激光 V 型镀膜最大限度地提高光通量。这些激光级非球面透镜采用熔融石英基片,并提供采用 f/2 设计的标准英制尺寸。

如需详细了解TECHSPEC® λ/40 激光级非球面透镜,请访问爱特蒙特光学(Edmund Optics®)官方网站。

关于 EO:

爱特蒙特光学(EO)作为全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于生命科学,生物医学,工业检测,半导体,研发和国防等各个行业。 EO设计并制造了一系列应用广泛的光学元件、多元件镜头、成像系统以及光机械设备,同时批量生产标准产品和定制产品以支持OEM应用。 EO足迹现已遍布全球七个以上的国家/地区,员工数量达到1,000多名并还在继续扩大。客户可致电+86(755)29675435/83855459、查看产品目录手册 或 前往我们的网站 www.edmundoptics.cn等多种途径进行订购。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号