您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

全新的TECHSPEC® 2-8倍连续可变扩束镜适用于355nm波长

TECHSPEC® Variable Beam Expanders now available for 355nm with 2X – 8X magnification range

6/28/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的 TECHSPEC®可变扩束镜。这款优秀的扩束镜可提供连续可变的放大倍率,适用于需要变化放大倍率的高功率激光应用,如原型设计或研发。

新品拥有2-8倍的放大倍率,适用于355nm波长

新款TECHSPEC可变扩束镜适用于355nm波长并拥有2 – 8倍放大倍率,特别适用于UV激光加工。这款全新型号目前有库存并可立即交货以实现快速周转并提供超值的价格。

衍射极限性能

这款紫外(UV)扩束镜拥有衍射极限性能,可提供1 /4λ的透射波前。拥有高激光损伤阈值的增透膜(AR)可保证最大的透光率,同时最大限度地减少鬼影

可选1-3倍与2-8倍连续可变的放大倍率

TECHSPEC可变扩束镜有两种不同的放大倍率范围 - 1-3倍或2-8倍 - 常用于Nd:YAG 355nm,532nm,1064nm波长,或宽带可见光波长。我们可根据需要为您定制拥有固定倍率或特定适用波长的扩束镜。

访问http://www.edmundoptics.cn/vari-beam了解更多关于TECHSPEC可变扩束镜的信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号