您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

适用于恶劣环境的新型滤光片与镀锗窗口片

2/27/2020, Barrington, NJ USA   —

光学组件的著名供应商爱特蒙特光学 (EO) 不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。爱特蒙特光学( Edmund Optics )刚刚发布了 Corning Polarcor™ 玻璃偏振片TECHSPEC® 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片,这两者都非常适用于恶劣环境中的应用。

The Corning Polarcor™ 玻璃偏振片在 NIR 的波长范围内具有高消光比和低插入损耗。此外,这些偏振片抗化学、物理和热损伤,因此适用于高功率应用。Corning Polarcor™ 玻璃偏振片提供可以定制的各种标准大小。

TECHSPEC 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片在 8 到 11.5µm 的波长范围内具有 ≥90% 的透射率,符合 MIL-C-675C 严苛的磨损要求。此外,它们经过精心设计,可耐受从 -80 到 +120°C 的温度周期变化、24 小时的浸盐溶解、持续 24 小时的盐雾,以及沙土和泥浆混合物中的 5,000 次刮水器擦拭。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学提供的更多令人激动的新产品,请访问www.edmundoptics.cn 的新产品页。

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号