您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

新型 Nd:YAG 双合透镜消除了色差,LT 系列透镜实现了 1.1 英寸传感器的自动对焦

1/19/2021, Barrington, NJ USA   —

光学组件的著名供应商爱特蒙特光学® 不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。爱特蒙特光学刚刚发布了 TECHSPEC® Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜,可在 1064nm 处实现衍射极限性能,还发布了 TECHSPEC® LT 系列定焦镜头,具有高分辨率,可实现 1.1 英寸传感器的动态自动对焦

TECHSPEC® Nd:YAG 气隙消色差聚焦双合透镜设计用于与高功率 Nd:YAG 激光系统配合使用,以最小化激光焊接以及铝、钢和塑料加工等应用中的光斑尺寸。这些双透镜比非球面透镜更经济,比为相同应用而设计的单透镜元件具有更佳的消色差性能。

TECHSPEC® LT 系列定焦镜头具有集成液体镜头,可提供针对 1.1 英寸传感器优化的动态快速电子自动对焦。高分辨率 f/2.8 光学设计可达到 1,200 万像素。这些 C 接口安装镜头具有前置滤镜螺纹,可与成像滤镜一起使用。TECHSPEC® LT 系列定焦镜头非常适合需要多距离聚焦的高速机器视觉应用,例如质量检查、快速自动化和包装分拣。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学提供的更多令人激动的新产品,请访问爱特蒙特光学的新产品页 www.edmundoptics.cn.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号