您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

以最低成本有效安装光学装置

3/31/2021, Barrington, NJ USA   —

光学、成像及光子学技术的全球顶尖制造商及供应商爱特蒙特光学® (EO) 推出了价格实惠的新型 E 系列动态光学反射镜安装座。E 系列安装座的设计考虑到了必备功能,能为各种应用(例如教育使用、光学台原型制作及系统集成)提供很高的价值。该安装座的价格具有成本效益,同时不会使质量受损。它们外形小巧,能提供俯仰和倾斜调整及对齐,以及平稳的移动。E 系列安装座可用于固定直径为 0.5” (12.5mm)、1.0” (25mm)、2.0” (50mm)、3.0” (75mm) 或 4.0” (100mm) 的光学装置。

请在我们最新的视频中查看运转中的 E 系列动态光学反射镜安装座。请立即观看视频在我们的网站上浏览产品系列

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号