您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

使用新一代 E 系列运动式安装座实现柱面镜和非标尺寸光学元件安装

6/28/2022, Barrington, NJ USA   —

作为全球领先的光学元件制造商和供应商,Edmund Optics® 新增光机械安装座供应,进一步扩充其丰富的库存储备。包括 E系列尺寸可调运动式光学安装座 在内的产品系列是安装各种圆形、矩形和方形光学元件的理想选择,包括圆形和矩形的 柱面透镜这些运动式可调安装座对于在实验应用和 OEM 系统中整合非标准尺寸的光学元件至关重要。

E 系列尺寸可调运动型光学安装座 的特点是具宽大的通光孔径,可与反射式光学元件和透射式光学元件兼容,如反射镜、分光镜、滤光片和柱面透镜。M6 x 0.25 (101.6 TPI)的调整螺丝可以用手或 2mm 大小的内六角扳手驱动,用于翘起和倾斜光学调整和校准 (±3.5°)。调节螺丝旋钮可拆卸,适用于更紧凑的空间限制的应用。这些安装座可与 M4、8-32 和 M6 x 1.0 硬件兼容,实现了安装的多样性,还可兼容 TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆以及底座接杆

要查看这些以及 Edmund Optics 提供的更多令人兴奋的新产品,请访问 新产品 页面,网址是 www.edmundoptics.cn.

为何选择爱特蒙特光学(Edmund Optics):

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自1942年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号