您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

使用爱特蒙特光学制造的低群延迟色散光学元件将超快脉冲传播最小化

8/12/2021, Barrington, NJ USA   —

全球领先的光学组件制造商和供应商爱特蒙特光学® 现在将于佛罗里达州的爱特蒙特光学机构(以前称为 Quality Thin Films (QTF))内制造群延迟色散 (GDD) 很低的短脉冲光学元件。这些光学元件可以将超快激光系统中的色像差和脉冲传播最小化,从而产生更高的峰值功率。

在被爱特蒙特光学收购之前,Quality Thin Films (QTF) 是领先的激光光学元件制造商,具有对低 GDD 光学元件进行设计和镀膜的能力,但缺乏对规格进行验证所需的计量技术。客户反馈显示光学元件表现良好,但无法在内部确认这一点。爱特蒙特光学使用白光干涉仪和内部超快激光器来测量 GDD,由此可以对这些具有挑战性的光学元件进行测量,以验证它们在真实环境中的性能。

佛罗里达州的爱特蒙特光学机构提供的低 GDD 光学元件在发货前进行了测量,确保 250 到 3,200 nm 范围内的 GDD 规格位于 +- 10 fs2范围内。不论您需要的是低 GDD 反射镜滤光片还是其他超快光学元件,爱特蒙特光学都能凭借制造和测量技术为您创建解决方案。

佛罗里达州的爱特蒙特光学机构擅长制造各种激光光学元件,包括激光晶体、高激光损伤阈值的光学元件,以及现在的低 GDD 光学元件。请在这里详细了解该机构。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号