您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Meadowlark光学旋光仪具备很广的 450-1100nm波长范围

Compact system provides absolute degree of polarization accuracy <1%

10/29/2015, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的 Meadowlark 光学旋光仪r。这款结构紧凑的旋光仪非常适用于制造和实验室应用,采用方便的电脑控制,易于使用。本品以每秒10次的频率精确地测量Stokes参数,并可量化偏振态(SOP),以图形方式显示出邦加球,偏振椭圆,或运行图。

未避免振动,零件不可调节

Meadowlark光学旋光仪采用液晶可变延迟器,为了确保仪器能够与多种对稳定性敏感的应用程序兼容匹配,仪器内部零件都不可调,从而避免振动带来的故障;同时也可以减少了零件调节后产生磨损的风险。获得专利技术的算法可以提供高精度和重复校准。

可选本征态校准套装

本征态校准套装可方便、准确地校准旋光仪,适用于三种常用波长:532nm、632.8nm或1064nm。Meadowlark光学旋光仪符合RoHS标准,该产品目前有现货,可以立即交付客户使用,同时产品价格也非常优惠。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号