您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

扩展的 IR 窗口片产品为几乎所有 IR 应用提供了解决方案

3/17/2021, Barrington, NJ USA   —

光学组件的著名供应商爱特蒙特光学® (EO) 不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。爱特蒙特光学推出了采用多种红外 (IR) 材料(包括砷化镓 (GaAs)氟化钡(BaF2)碲化镉 (CdTe)溴碘化铊 (KRS-5)氟化锂 (LiF) 及名为 AMTIR-1 的硫族材料)的新型窗口片,从而成为 IR 窗口片的一站式商店。

每种基片与其他基片相比都有许多优点和缺点。GaAs 是非常坚硬且耐用的材料,在有粗糙碎屑颗粒的激光材料加工中可用作保护性窗口片。BaF2 在从 IR 到可见光谱再到深紫外 (UV) 的区域内具有广泛的透射范围,不需要使用增透 (AR) 膜。BaF2 也可以用于温度高达 800°C 的环境。CdTe 在从 IR 到长波红外 (LWIR) 的范围内具有宽而平的透射光谱,可与低功率的 CO2 激光系统搭配使用或用于光谱学应用。

KRS-5 窗口片在从 IR 到远红外的范围内具有很平的透射光谱,并对化学物质(强酸除外)有耐受力,因此在酸敏感应用和傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 中可以用作保护性窗口片。LiF 窗口片具有从深 UV 到中波红外 (MWIR) 的波长范围,非常适合用于热成像应用或 X 射线光谱测定。AMTIR-1 具有出众的酸耐受力,不会发生热失控,可在温度高达 300°C 的环境中使用,因此非常适合用作 IR 和前视红外 (FLIR) 成像系统或 IR 激光系统的保护性窗口片。

下表提供了每种材料类型的简单规格摘要。

材料

波长范围 (μm)

热膨胀系数 (10-6/°C)

密度 (g/cm3)

硬度 (kg/mm2)

表面质量

杨氏模量 (GPa)

GaAs

1-16

5.39

5.32

750

60-40

85

BaF2

0.2-12

18.1

4.89

82

60-40

53

CdTe

1-25

5.9

6.2

54

60-40

36.52

KRS-5

0.7-40

6.0

7.37

40.2

60-40

31

LiF

0.15-6

37

2.64

102

60-40

64.97

AMTIR-1

0.75-14

12.6

4.43

170

40-20

21.2

 

若要查看爱特蒙特光学的全部 IR 窗口片产品,请访问 www.edmundoptics.cn/ir-windows。  

 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号