您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

线性可变带通滤光片取代多个专用滤化片

2/11/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO)光学元件主要供应商,介绍新的线性可变带通滤光片。这些多功能滤光片提供了隔离窄光谱区域所需的高透射率和深度截止,并且可广泛用于各种应用。

窄带宽,高透射率

线性可变带通滤光片是一种精确镀膜的光学滤光片,其光谱性质会随着滤光片长度的变化而呈现线性变化。滤光片能够提供最佳的输入光束直径,即0.5 x 10.0mm。这些滤光片具有OD4截止,并且在窄宽带中提供高透射率。滤光片能够以仅仅1.5%的激光波长提供超过4.0光密度的最佳光线截止。深度截止不必要的光源能够在所需的波长内最大限度地提高系统性能。用户只需移动滤光片以改变其相对于光源的位置,即可方便地调整光谱响应。单个线性可变带通滤光片可取代多个专用滤片,从而简化系统设置并减少系统重量,从而实现最佳价值。

备有VIS及NIR型号可供选择

线性可变带通滤光片拥有两种型号可供选择,即VIS与NIR型号。滤光片为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间及卓越价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号