您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

激光线非偏振平板分光镜提供高激光损伤阀值

4/29/2015, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的激光线非偏振平板分光镜。这款分光镜对输入光束的偏振状态不敏感,使它们非常适合在各种对偏振控制要求严格的激光应用中使用。

λ/8 表面精度

激光线非偏振平板分光镜具有在1064nm及10ns时大于6 J/cm2的高激光损伤阈值。介电层镀膜提高了系统的性能,同时保持了入射光束的偏振状态。 1025nm至1095nm的镀膜是专为主流的工业激光器而设计的,包括Nd:YAG,Yb:KGW和Yb:YAG激光器。低群延迟色散(GDD)镀膜适用于飞秒(fs)激光应用,旨在保持输入光束的脉冲宽度。为达到最小的波前畸变,这款分光镜还提供了傲人的λ/8表面精度。

四种25.4毫米直径模型供选用

激光线非偏振平板分光镜提供四种25.4毫米直径模型,设计波长分别为355nm,515-532nm,770-830 nm和1025-1095nm。使用熔融石英基片制造,具有大于22.9的通光孔径(CA)。符合RoHS标准的分光镜具有符合MIL-C-675A标准的耐用性。激光线非偏振平板分光镜提供现货并可立即交货以实现快速周转和提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号