您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

激光谱线镀膜平凹透镜为Nd:YAG激光源实现卓越的透射效果

7/26/2022, Barrington, NJ USA   —

作为全球领先的光学元件制造商和供应商,Edmund Optics® 新增激光光学元件标准产品供应,进一步扩充其丰富的库存储备。本次发布的新产品 TECHSPEC® 1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜在激光波长下每个表面的最大反射率为 0.25%,使其成为使用 Nd:YAG 和光纤激光源的理想应用。

TECHSPEC® 1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜 采用低热膨胀系数的研究级紫外熔融石英材料制造而成。这些平凹透镜具有激光 V 型镀膜,焦距范围从 -9mm 至 250mm 不等,直径范围从 6mm 至 25mm 不等。

要查看这些相机以及 Edmund Optics 提供的更多前沿新品,请访问 新产品 专题页面链接: www.edmundoptics.cn.

为何选择爱特蒙特光学(Edmund Optics) :

爱特蒙特光学(Edmund Optics®)是一家全球领先的光学、成像和光子技术供应商,自 1942 年成立以来一直服务于包括生命科学、生物医学、工业检测、半导体、研发和国防等各个行业。公司设计并制造各种光学元件、多元件透镜、成像系统和光机械设备,同时凭借标准产品和定制产品的批量生产能力支持 OEM 应用。爱特蒙特光学( Edmund Optics ) 目前在全球设立有十多家分支机构,现有员工 1,100 多名,并且仍在继续扩大。中国大陆地区客户可以通过拨打电话(+86-755-84355459分机号#1)、产品目录以及官网商城( www.edmundoptics.cn)等多种途径进行产品选型咨询和订购.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号