您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

熔融石英晶圆具备小于10Å的表面粗糙度

Can be Used to Measure the Quality of Optical Coatings

7/8/2014, Barrington, NJ USA   —

爱特蒙特光学® (EO),全球光学元件的主要供应商,推出全新TECHSPEC® 熔融石英晶圆。这些多功能晶圆是采用UV熔融石英材料制作而成的纤薄圆片,设计用于作为一种测试基片,对光学镀膜的质量进行测量。熔融石英晶圆非常适合用作为设置流程中的虚拟组件,同时也适用于半导体显微光刻和微光电应用(MEMS)。

经超声波清洗

爱特蒙特光学的熔融石英晶圆具备了小于10Å的表面粗糙度以及40-20的表面质量。每片熔融石英晶圆均已经过超声波清洗,并以无污染包装交付,以保证最高质量。

备有100mm、200mm以及300mm直径选项

爱特蒙特光学的熔融石英晶圆备有100mm、200mm以及300mm直径尺寸选项。各款晶圆均符合RoHS标准且备有1.00mm厚度并可透射波长介于0.2-2.2μm的各种光线。熔融石英晶圆为现货供应并可立即交付,提供快速周转时间和卓越的价值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号