您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学推出了全新的TECHSPEC®紧凑加固(Cr)系列定焦镜头

Ruggedized versions of our TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses protects the lens from damage, while ensuring optical pointing stability after shock and vibration

8/8/2017, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学(EO)推出了最新的TECHSPEC®紧凑加固(Cr)系列定焦镜头。这款镜头是TECHSPEC® C系列定焦镜头的稳定性加固版本,适用于恶劣环境中,例如振动,冲击和温度变化,旨在保持光学指向和定位的稳定性。各镜头元件均采用胶合固定在镜筒内,以防止镜头受到冲击和振动时其中的元件产生偏心。这种方法减少了像素偏移,从而消除了图像上的物体偏移,确保物体对图像的映射位置保持不变。即使在镜头受到严重冲击或振动后,物体上的点也将始终映射到图像上的相同位置。

TECHSPEC® Cr系列定焦镜头拥有简化的对焦,可选多种光圈。这款稳定性加固C接口镜头具有坚固的机械结构和不锈钢可锁止C接口安装夹,可选4种焦距,范围为6-25mm。TECHSPEC® Cr系列镜头非常适用于成像系统的校准,如测量,计量,3D立体视觉,机器人,传感器和自动驾驶。

“如今,越来越多的应用需要稳定性加固。人们需要更高水平的测量精度,传感器技术如今也日新月异 - 像素尺寸大幅减小到接近1微米,这对系统中光学元件的准直提出了极高的要求,”Greg Hollows ,爱特蒙特光学成像业务部总监说道。“Cr系列加固镜头在这类恶劣条件下仍能保持其光学性能,提供与其他爱特蒙特光学镜头一样的卓越品质。”

TECHSPEC® Cr系列定焦镜头有库存并可立即交货,以实现快速周转并提供超值的价格。欲了解更多信息,请访问https://www.edmundoptics.com/imaging-lenses/techspec-lenses/cr-series-fixed-focal-length-lenses/

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号