您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学TECHSPEC®UC系列镜头拥有极高的性价比

Ultra-compact (UC) form factor lenses optimized for machine vision working distances and resolution requirements

4/28/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了最新的 TECHSPEC® UC系列定焦镜头,旨在适配更小幅面的相机传感器,以满足特定的机器视觉工作距离和分辨率要求,这款高性价比,超紧凑的镜头适用范围非常广泛,包括工厂自动化,检测和生物医学仪器。

丰富的功能设置

TECHSPEC UC系列定焦镜头的像素≤2.2μm,可为整个传感器提供高水平的分辨率(>200 lp/mm)。这款镜头符合RoHS标准,拥有五种焦距可选,范围从4mm到25mm。镜头针对1 / 2.5”传感器进行优化,并在多个焦距支持尺寸高达1 /1.8”的传感器。 TECHSPEC UC系列镜头与所有标准C接口相机兼容,方便集成,拥有锁定光圈和带有隐藏式螺钉的焦距调节,以防止意外的镜头调整。

杰出的质量和性能

“这款镜头拥有极具吸引力的价格以及非常紧凑的外形,我们最新的UC系列镜头可为您提供高分辨率性能和无与伦比的品质,与其他爱特蒙特光学镜头一样拥有杰出的质量” Greg Hollows,爱特蒙特光学成像事业部总监说道。

欢迎您参观于2016年5月3-5日在波士顿举行的视觉展,爱特蒙特光学的展位号为816,届时我们将展出TECHSPEC UC系列定焦镜头。 TECHSPEC UC系列定焦镜头有库存并可立即交付。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号