您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学® TECHSPEC®滤光片可提高系统性能

New Shortpass, Longpass, and Imaging Filters feature high transmission and deep blocking

8/11/2016, Barrington, NJ USA   —

作为精密光学元件的首要供应商,爱特蒙特光学®(EO)推出了三款全新的TECHSPEC®硬质镀膜滤光片: 高性能OD4短波通滤光片, 高性能OD4长波通滤光片成像滤光片。原有的三个系列硬质镀膜OD4带通滤光片,半峰宽分别为 10nm(213个型号)), 25nm(108个型号)50nm(147个型号),与新品一起组成了全新的产品线。所有滤光片都采用了“硬质镀膜”等离子沉积技术,这种制造技术有不少优点,可在保持高性能的同时提供超强的耐久性。这款滤光片可以在指定波长提供高透射,而在其他波长则可产生深截止,在某段激光波长范围上其具有最大截止,能为多种应用提供小段光谱范围隔离。

TECHSPEC高性能OD4短波通和长波通滤光片可提供<1%的截止斜率

TECHSPEC高性能OD4短波通滤光片和长波通滤光片的截止斜率<1%,截止OD≥4.0,通带透射可达91%。短波通滤光片有103个型号,波长范围从400nm到1300nm,直径有12.5mm,25mm和50mm三种。该VIS短波通滤光片套件包括七个波长范围在400-700nm之间的滤光片,并可以集成到我们的滤光轮上。长波通滤光片有99个型号,波长范围从400nm到1300nm,直径有12.5mm,25mm和50mm三种,全新的325nm,350nm,和375nm波长版本将于九月推出。短波通和长波通滤光片可以组合使用,创建定制的精密带通滤光片以消除杂散光。

TECHSPEC成像滤光片非常适用于机器视觉

TECHSPEC成像滤光片可满足机器视觉和成像应用的要求。特别适合与流行的LED光源一起使用,成像滤光片可通过或阻止特定的紫外线,可见光,红外线波长,提供范围很广的入射角。这种滤光片极高,极平的透射轮廓可以提供均匀的照明;另外它还能提高图像的对比度,隔离某段光谱区域和某种颜色。 TECHSPEC成像滤光片有90个型号,有多种安装尺寸和螺纹以方便系统集成。所有TECHSPEC成像,短波通和长波通滤光片目前均有库存并可立即交货以实现快速周转并提供超值的价格。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号