您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund Optics® 提供金刚石车削技术

Process Produces High Precision Optical Components

7/17/2018, Barrington, NJ USA   —

作为光学元件的主要供应商,爱特蒙特光学(EO)利用 单点金刚石车削 生产各种高精度光学元件。制造技术包括使用车床或其他装有金刚石钻头的机器对精密元件进行机械加工。这种超精密的加工工艺能产生所需的表面轮廓,且精度达到几纳米或更少.

精密光学元件由金属、塑料和晶体材料制成

爱特蒙特光学(EO)采用单点金刚石车削生产离轴抛物面 (OAP) 反射镜、离轴椭圆形 (OAE) 反射镜和其他精密的金属、塑料和晶体材料光学元件。离轴聚焦反射镜在宽带波长范围内无像差,特别适用于包括仪器和激光系统。爱特蒙特光学的金刚石车削功能具有三个级别:商业(λ 的波前误差和 80-50 的表面质量)、精密(λ/2 的波前误差和 60-40 的表面质量)和高精度(λ/ 8 的波前误差和 40-20 的表面质量)。爱特蒙特光学还可以实现低至 30Å 的 RMS 表面粗糙度值。有各种镀膜可供选择,包括无镀膜、铝膜、保护性金膜、裸金膜和定制镀膜.

金刚石车削视频演示

爱特蒙特光学(EO)发布了一个视频 显示金刚石车削光学元件的镜头。视频展示了对金刚石车削所需的温度、清洁度和振动的严格环境控制.

工艺改进可缩短设置时间、提高批次大小并最大程度地减少浪费

该视频还概述了检查过程中的数据收集过程 – 监测表面质量、表面粗糙度和机械检查。工艺改进是爱特蒙特光学的工作重点,包括六西格玛、精益工艺和改善活动,可缩短设置时间、提高批次大小并最大程度地减少浪费。通过内部加工车间,公司能够精简创建模具和毛坯,进一步缩短交货时间.

计量仪器检查并确保最高质量

采用各种计量仪器对金刚石车削部件进行检测以确保最高质量,包括干涉仪、轮廓仪和坐标测量机。除了提供多种标准光学元件之外,爱特蒙特光学还提供依图制造或自定义功能以满足具体的客户规格。爱特蒙特光学的金刚石车削人员在优化可制造性和降低成本的设计方面经验丰富.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名供应商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®) 在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站 www.edmundoptics.cn或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号