您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund 光学成像滤光片系列,更名为 TECHSPEC® 机器视觉滤光片

Designed primarily for Machine Vision cameras, lenses, and applications

10/24/2017, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), 光学元件的主要供应商,介绍了新更名的 TECHSPEC® 机器视觉滤光片。这些耐用滤光片以前称为 TECHSPEC® 成像滤光片,现已重新命名为 TECHSPEC® 机器视觉滤光片,以解决其在 EO 机器视觉相机和镜头上的主要用途。TECHSPEC® 机器视觉滤光片专为最苛刻的机器视觉和成像应用而设计,可通过或阻挡特定的 UV、VIS 或 IR 波长,并提供极宽的入射角度,以实现其多功能性的最大化。

加硬镀膜滤光片提供优异的耐久性和改进的图像对比度

由于其具有加硬镀膜,所以 TECHSPEC® 机器视觉滤光片非常耐用。与传统滤光片相比,它们对不需要的光具有优异的阻挡性,同时耐用度更大,寿命因而更长。此外,TECHSPEC® 机器视觉滤光片增强了所关注的受检对象特征的对比度,提供了改善图像对比度的手段,同时阻挡不必要的照明度并隔离光谱区域和颜色。

滤光片提供最佳信噪比

TECHSPEC® 机器视觉滤光片提供极高且平坦的透过率曲线,进而提供均匀的照明度。它们显示出尖锐的起始波长和截止波长,其透射值比市场上改进了的传统机器视觉滤光片提高了10 % 以上。它们在成像系统中提供最佳信噪比而不损失对性能至关重要的光强度。

中心波长( CWL )是从 330nm 到 880 nm

TECHSPEC® 机器视觉滤光片适用于很广的波长范围,中心波长 ( CWL ) 范围 是从 330nm 到 880nm。TECHSPEC® 机器视觉滤光片经过优化,可与常用发光二极管配合使用。平均而言,屏蔽范围远达波长 200 nm 的紫外线,并延伸至 1200 nm,覆盖了常规灯和灯泡中的大部分噪声和 UV / IR 特征信号。有多种安装螺纹可选,便于集成。TECHSPEC® 机器视觉滤光片有现货,可立即交付。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号