您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

Edmund Optics® 新品发布 - TECHSPEC® 激光聚焦单透镜和 TECHSPEC® 离轴椭圆形反射镜

11/21/2019, Barrington, NJ USA   —

Edmund Optics® (EO), 光学组件的优质供应商不断拓展其产品以反映市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。此文将介绍最近发布的新品详细信息,如TECHSPEC 激光聚焦单透镜TECHSPEC 离轴椭圆形反射镜

Edmund Optics全新 TECHSPEC 激光聚焦单透镜 用于聚焦由 Nd:YAG 激光器和其他激光光源发出的波长范围介于 500 与 1100nm 之间的激光。这些聚焦透镜采用 N-BK7 玻璃制造,安装在阳极氧化铝外壳内,便于集成到激光系统中。TECHSPEC 激光聚焦单透镜具有 Nd:YAG 宽带增透膜,对 532nm 和 1064nm 波长的反射率为 0.25%。

Edmund Optics TECHSPEC 离轴椭圆形反射镜 是经过金刚石切削处理的有限共轭聚焦反射镜,具有 < 100Å 的表面粗糙度,可最大限度减少散射。它们在指定的角度具有固定的共轭像以及物到像的路径长度。TECHSPEC 离轴椭圆形反射镜非常适用于有限共轭反射应用,例如傅立叶变换红外光谱 (FTIR) 系统,其中宽带光源需要使用具有离轴设计的金属反射器,以满足空间限制。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学(Edmund Optics)提供的更多令人激动的新产品,请访问 新品专题页 edmundoptics.cn.

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号