您选择的产品已被添加至购物车
All Press Releases

爱特蒙特光学(Edmund Optics )发布包括 Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管、TECHSPEC® CA 系列定焦镜头和低 GDD 超快反射镜在内的多款新产品

7/3/2019, Barrington, NJ USA   —

光学元件的主要供应商爱特蒙特光学(Edmund Optics®) (EO)自豪地宣布其产品系列新增多款产品,包括Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管TECHSPEC® CA 系列定焦镜头 低 GDD 超快反射镜

Edmund Optics® 扩大了与 Acktar 有限公司的合作关系,现可提供Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管。 传统的 C 接口加长套管采用阳极氧化铝内饰,如果没有吸光材料内衬,就会导致成像热点。Hexa-Black™ C 接口降噪加长套管内置Hexa-Black™ 吸光技术,杂散光抑制率高达 8 × 10-7。 这些新的加长套管可以吸收并降低杂散光的噪声,杂散光通常出现在具有漫射照明的成像系统中,掠射角可达 88°,在从紫外到中波红外的广泛吸收频带内发挥作用。

TECHSPEC® CA 系列定焦镜头 设计用于新款高分辨率大幅面传感器。这些镜头设计用于 27.9mm 的 APS-C 大幅面传感器的对角像圈,采用 M35 x 0.75 螺纹的 TFL 接口,该接口与 C 接口的法兰距离相同 (17.5mm),一样坚固易用。这些镜头适用于更大的传感器,并允许通过一个紧凑的镜头捕捉更高分辨率的图像,是机器视觉和工厂自动化应用的理想之选。

全新TECHSPEC® 低 GDD 超快反射镜 采用高反射、弥散补偿的离子束溅射 (IBS) 镀膜,可降低散射和吸收。它们被设计成 45° 入射角,是超快波束转向的理想之选。TECHSPEC® 低 GDD 超快反射镜在设计波长范围内 GDD 接近于 0,减少了反射光束的散射。这些反射镜通常用于传输飞秒激光脉冲。

若要查看这些产品以及爱特蒙特光学(Edmund Optics®)提供的更多令人激动的新产品, 请前往edmundoptics.com新品页面进行查看。

关于 EO:

作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号