作为光学元件的主要供应商, Edmund Optics® (EO)不断拓展其产品以应对市场发展和客户需求。每月都有新产品加入,以便更好地服务于行业。本篇将介绍最近新增的有色玻璃扩散片 和 TECHSPEC® 低 GDD 超快反射镜。
Edmund Optics 全新 有色玻璃扩散片 采用 SCHOTT 有色玻璃滤光片作基片,该基片的一面进行了 120 粒度的喷砂处理,以形成漫射的光散射表面。这些扩散片呈现与其有色玻璃滤光片基片相同的透射带和阻挡带。有色玻璃扩散片是使用单一白色光源来创建不同波长的扩散彩色照明的理想之选,而需使用多个 LED 。
Edmund Optics TECHSPEC®低 GDD 超快反射镜 在 45° 入射角下具有高反射率,适合超快激光束转向应用。通过精密离子束溅射 (IBS) 工艺获得的低群延迟色散 (GDD) 和高反射率镀膜,相比传统的介质激光反射镜,能更好地减少散射和吸收。TECHSPEC®低 GDD 超快反射镜 在其设计波长范围内具有接近于零的 GDD,最大程度的减少了反射光束的色散,使其成为飞秒激光脉冲传输的理想选择。
如需查看这些产品的详细信息或爱特蒙特光学(Edmund Optics®)其他令人激动的新产品, 可前往edmundoptics.cn的新产品页面进行查看。
关于 EO:
作为光学,成像和光子技术的知名提供商,爱特蒙特光学(Edmund Optics®)在全球生命科学、生物医学、半导体,研发领域和安全安保市场享有盛誉. 爱特蒙特光学(Edmund Optics®)不仅专注于设计与制造各种多元件镜头、镜头涂层,成像系统和光器设备,同时支持量产和定制产品 OEM 应用。爱特蒙特光学具有先进生产能力,结合其遍布于全球的业务网络,目前已成为全球最大的现货光学元件供应商. 如需订购或有任何疑问,中国区可拨打+86-755-84355459, 29675435与我们的销售部门联系. 您也可以登录我们的网站www.edmundoptics.cn 或查看我们的目录来了解具体产品.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号